イグリデュールJ260製フィラメント

… ひとつの材質 - 試作品から量産まで …

イグリデュールJ260  

イグリデュールJ260材質が、丸棒や滑り軸受に加えて3Dプリンター用フィラメントとしても登場しました。1個から経済的に試作品から量産までを同じ材質で作ることができるようになりました。

ポリマー製軸との組み合わせで最高の耐摩耗性

最高温度: +120 °C

優れた耐薬品性

ほぼ全ての3Dプリンターに対応

直径:1.75mmおよび3mm


用途:試作品製作、小ロット、カスタム品など

試作品から量産まで
ステアリング

ステアリング

 
ワイパーシステム

ワイパーシステム

 
材質データ

イグリデュールJ260-PF
吸湿率(+23℃/相対湿度50%) h. 0,2 重量-%
最大吸水率 0,4 重量-%
長期使用最高温度 +120 °C
短期使用最高温度 +140 °C
最低使用温度 -100 °C

型式    
 J260-PF-0175-0025 (1) お問合せ 
 J260-PF-0300-0025 (1) お問合せ 
 J260-PF-0175-0250 お問合せ 
 J260-PF-0300-0250 お問合せ 
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD カタログ サンプルご請求 PDF 引用要求 価格表 マイブック
(1) この製品はテストキットで、スプールでは供給されません
納期  
納期

お問合せ下さい

使い方と詳しい情報

新提案

この新提案はいかがでしょうか?革新的もしくは興味深い内容でしょうか?

連絡先一覧 03(5819)2030 お問い合わせ

マイ・イグス マイブック
最少発注数なし
830 - 2000
問合せ+ご相談
24時間以内出荷* サンプル請求

国内に在庫品30.000
を揃え、24時間以内の
出荷も可能です。
技術相談、ご質問など
お気軽に問合せ下さい
月-金 8:30 - 20:00

メールマガジン
配信登録
標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針
このウェブサイトはCookieを使用しています。このサイトの利用を継続することで、Cookieの使用に同意することになります。