3Dプリンター用イグリデュール製フィラメント

3Dプリンター用  
3Dプリンター用  

3Dプリンター向けに特化して開発されたフィラメントは一般的なフィラメントと比べて50倍の耐摩耗性がある3Dプリント用材質です。 可動部に使うものを設計する際にそのまま使えるので、カスタム品や試作品の3Dプリントに便利です。
 

耐摩耗性

ほぼ全ての3Dプリンターに対応

サイズ:1.75mmと3mm(I180PFのみ)

2つの材質種類:イグリデュールI180 -PFは優れた耐摩耗性があり、イグリデュールI170-PFは成形はしにくいもののさらに優れた耐摩耗性がある


 
用途:試作品製作、小ロット、カスタム品

3種類の材質

スプールサイズが新しくなり、フィラメントの内容量は各750gです。およそ直径1.75mmを300m、直径3mmを90mとることができます。

3Dプリンター用  
材質データ

イグリデュール I170 イグリデュール I180
吸湿率(+23℃/相対湿度50%) h. 0,5 重量-% 0,3 重量-%
最大吸水率 1,6 重量-% 0,9 重量-%
長期使用最高温度 +75 °C +80 °C
短期使用最高温度 +85 °C +90 °C
最低使用温度 -40 °C -40 °C

イグリデュール トライボフィラメント 170-PF (黄)

型式    
 I170-PF-0175-0025 (1) お問合せ 
 I170-PF-0175-0250 お問合せ 
 I170-PF-0300-0250 お問合せ 
 I170-PF-0175-0750 お問合せ 
 I170-PF-0300-0750 お問合せ 
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD サンプルご請求 PDF 引用要求 価格表 マイブック
(1) この製品はテストキットで、スプールでは供給されません

イグリデュール トライボフィラメント 180-PF (白)

型式    
 I180-PF-0175-0025 (1) お問合せ 
 I180-PF-0300-0025 (1) お問合せ 
 I180-PF-0175-0250 お問合せ 
 I180-PF-0175-0750 お問合せ 
 I180-PF-0300-0250 お問合せ 
 I180-PF-0300-0750 お問合せ 
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD サンプルご請求 PDF 引用要求 価格表 マイブック
(1) この製品はテストキットで、スプールでは供給されません

お手持ちのプリンターでプリントイグスCADライブラリーのデータを使用したプリントも可能です。 ファイルタイプSTEPをお選び下さい。
 
すぐにプリントを試してみたい場合 こちらからいくつかのイグス製品のデータをダウンロードいただけます。
 
3Dプリントサービス: イグリデュールI180-PFをご希望の形にプリントいたします。
こちらからお問合せ下さい

新提案

この新提案はいかがでしょうか?革新的もしくは興味深い内容でしょうか?

連絡先一覧 03(5819)2030 お問い合わせ

マイ・イグス マイブック

2D/3D CAD オンラインカタログ製品検索ツール寿命予測ツール 最新情報使用事例当社担当への問合せ イグリデュールとはオンラインカタログ 使用条件による問合せシャフトの問い合わせ製品番号で検索使用条件による問合せ各種ダウンロード manus® コンテスト

最少発注数なし
830 - 2000
問合せ+ご相談
24時間以内出荷* サンプル請求

国内に在庫品30.000
を揃え、24時間以内の
出荷も可能です。
技術相談、ご質問など
お気軽に問合せ下さい
月-金 8:30 - 20:00

メールマガジン
配信登録
標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針