厳しい条件向けの黒いトライボテープ材質

... トライボテープに新しい巾が登場 ...

黒いトライボテープ  

とくに見える箇所にトライボテープを使う場合目立たない黒色が便利です。 また、既存のA160と比べて耐摩耗性が優れています。
 

無給油、メンテナンスフリー

低い摩擦係数

耐摩耗性

切り抜き、接着が簡単

オプションで接着テープ付のタイプもあり

巾のラインナップ拡大

巾20~500mm


 
用途:マテリアルハンドリング、什器、機械設計

 
材質データ

一般的特性
密度 1.00 g/cm3
黒色
電気的特性
比容積抵抗 > 1012 Ωcm
表面抵抗 > 1012 Ω
温度特性
長期使用最高温度 +70 °C
最低使用温度 -50 °C

型式    
 B160-T-005-0020 お問合せ 
 B160-T-005-0020-G お問合せ 
 B160-T-005-0050 お問合せ 
 B160-T-005-0050-G お問合せ 
 B160-T-005-0100 お問合せ 
 B160-T-005-0100-G お問合せ 
 B160-T-005-0500 お問合せ 
 B160-T-005-0500-G お問合せ 
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD サンプルご請求 PDF 引用要求 価格表 マイブック
G1 = 接着テープ付 +70℃まで
納期  
納期

お問合せ下さい

もっと詳しく:

秋の新提案 2015

この新提案はいかがでしょうか?革新的もしくは興味深い内容でしょうか?

連絡先一覧 03(5819)2030 お問い合わせ

マイ・イグス マイブック

2D/3D CAD オンラインカタログ製品検索ツール寿命予測ツール 最新情報使用事例当社担当への問合せ イグリデュールとはオンラインカタログ 使用条件による問合せシャフトの問い合わせ製品番号で検索使用条件による問合せ各種ダウンロード manus® コンテスト

最少発注数なし
830 - 2000
問合せ+ご相談
24時間以内出荷* サンプル請求

国内に在庫品30.000
を揃え、24時間以内の
出荷も可能です。
技術相談、ご質問など
お気軽に問合せ下さい
月-金 8:30 - 20:00

メールマガジン
配信登録
標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針