イグリデュール Q290: 高荷重下で軟質軸でも長寿命

… シャフトに優しい … … 高荷重下で

高荷重対応材質  

イグリデュールQ290は、農業分野やその他の高荷重用途においてよく使われている軟質軸(例:亜鉛めっき)でも非常に長い製品寿命を誇ります。
 

無給油、メンテナンスフリー

軟質軸でも長寿命

偏荷重に強い

連続稼働+140℃まで

高い費用対効果


 
用途:農業機械、建設機械などの重機

亜鉛めっき軸との試験結果

亜鉛めっき軸との試験結果

 
寸法  

ISO3547-1に対応した寸法
 
内径d1を面取り加工

d1 [mm] f [mm]
Ø 1–6 0,3
Ø 6–12 0,5
Ø 12–30 0,8
Ø > 30 1,2

材質データ

一般的性質
密度 1,27 g/cm3
黒色
吸湿率(+23℃/相対湿度50%) h. 3,0 重量-%
最大吸水率 9,3 重量-%
機械的性質:
弾性率 3074 MPa
引張強度 97 MPa
最大推奨面圧 55 MPa
ショアD硬さ: 80
熱的性質
長期使用最高温度 +140 °C
短期使用最高温度 +180 °C
短期最高周囲温度 +230 °C
最低使用温度 -40 °C
電気的性質:
比容積抵抗 > 1210 Ωcm
表面抵抗 > 1012 Ω

型式 d1 d1 公差 d2 b1    
 Q290SM-2023-20 20 +0,040 - 23 20 お問合せ 
 Q290SM-2528-30 25 +0,040 - 28 30 お問合せ 
 Q290SM-3034-30 30 +0,040 - 34 30 お問合せ 
 Q290SM-3034-40 30 +0,040 - 34 40 お問合せ 
 Q290SM-3539-30 35 +0,050 - 39 30 お問合せ 
 Q290SM-3539-40 35 +0,050 - 39 40 お問合せ 
 Q290SM-3539-50 35 +0,050 - 39 50 お問合せ 
 Q290SM-4044-40 40 +0,050 - 44 40 お問合せ 
 Q290SM-5055-50 50 +0,050 - 55 50 お問合せ 
 Q290SM-6065-60 60 +0,060 - 65 60 お問合せ 
 Q290SM-6570-60 65 +0,060 - 70 60 お問合せ 
 Q290SM-7075-60 70 +0,060 - 75 60 お問合せ 
 Q290SM-8085-100 80 +0,060 - 85 100 お問合せ 
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD カタログ サンプルご請求 エキスパート PDF 引用要求 価格表 マイブック
呼び径はハウジング圧入後、内径はE10公差寸法に自動調整されます。
納期  
納期

納期はお問合せ下さい

新提案

この新提案はいかがでしょうか?革新的もしくは興味深い内容でしょうか?

連絡先一覧 03(5819)2030 お問い合わせ

マイ・イグス マイブック
最少発注数なし
830 - 2000
問合せ+ご相談
24時間以内出荷* サンプル請求

国内に在庫品30.000
を揃え、24時間以内の
出荷も可能です。
技術相談、ご質問など
お気軽に問合せ下さい
月-金 8:30 - 20:00

メールマガジン
配信登録
標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針
このウェブサイトはCookieを使用しています。このサイトの利用を継続することで、Cookieの使用に同意することになります。