より高い耐摩耗性のイグリデュールV400製トライボテープ

高耐摩耗性... シート ...

トライボテープ  

耐摩耗性に優れたイグリデュールV400製のトライボテープは、長期使用最高温度+200℃で薬品に強い点が特徴です。 厚さ0.5mmで取付けやすく、簡単に接着剤で固定できます。摩擦が発生する箇所に幅広く使えるほか、輸送時の摩擦低減や機械の下敷きとしてもご使用いただけます。
 

材質:イグリデュールV400

極めて高い耐摩耗性

優れた耐薬品性

長期使用+200℃まで

接着可能

トライボテープの幅は接着テープ有り/無しともに120mm

厚さ:0.5mm(接着テープを除く)


 
用途:工作機械、木工機械、機械装置、マテリアルハンドリング、治具製造、アセンブリ技術

トライボテープの摩耗グラフ  
トライボテープ詳細

リニアガイドにイグリデュールV400トライボテープを使った例

 
材質データ

一般的特性
密度 1.51 g/cm3
電気的特性
比容積抵抗 > 1012 Ωcm
表面抵抗 > 1012 Ω
機械的特性
推奨 面圧 (+20 °C) 45 MPa
ショアD硬さ 74
温度特性
長期使用最高温度 +200 °C
最低使用温度 -50 °C

型式 テープ厚さ    
 V400-T-005-0120 0.5 お問合せ 
 V400-T-005-0120-G 0.65 お問合せ 
その他、ご希望の製品に関して:
3D-CAD サンプルご請求 PDF 引用要求 価格表 マイブック
製品番号の構成  

V400 = イグリデュール材質
T = テープ
005 = 厚さ
0120 = 幅
G2 = 接着テープ付タイプ、+ 200°Cまで

納期  
納期

お問合せ下さい

もっと詳しく:

新提案

この新提案はいかがでしょうか?革新的もしくは興味深い内容でしょうか?

連絡先一覧 03(5819)2030 お問い合わせ

マイ・イグス マイブック

2D/3D CAD オンラインカタログ製品検索ツール寿命予測ツール 最新情報使用事例当社担当への問合せ イグリデュールとはオンラインカタログ 使用条件による問合せシャフトの問い合わせ製品番号で検索使用条件による問合せ各種ダウンロード manus® コンテスト

最少発注数なし
830 - 2000
問合せ+ご相談
24時間以内出荷* サンプル請求

国内に在庫品30.000
を揃え、24時間以内の
出荷も可能です。
技術相談、ご質問など
お気軽に問合せ下さい
月-金 8:30 - 20:00

メールマガジン
配信登録
標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針