経済的で使いやすい樹脂軸受

標準材質が16材質に拡大 …

イグリデュール標準16材質  

無潤滑・無給油の樹脂軸受のラインナップがさらに拡大
1321の型式を追加、標準材質が全部で16材質に: 標準材質のラインナップを拡大し、3,000以上の型式から選択できるようになりました。 より幅広い用途を低価格で実現します。 高温対応のものから海水耐性、食品環境向け、自動車向けなど、豊富な種類からオンライン製品検索ツールでお探しいただけます。

無給油・無潤滑、保守不要

DIN ISO3547対応の軸径50mmまでが113寸法

オンラインツールで寿命予測

最少注文量なし

1個からご注文可能

 
 
A180  

イグリデュールA181

食品接触向けの汎用品

DAおよび欧州規制EU10/2011準拠
 

A181  

イグリデュールA350

食品分野、高温環境で長寿命

DAおよび欧州規制EU10/2011準拠
 

A500  

イグリデュールA500

食品分野、耐高温および耐薬品

DAおよび欧州規制EU10/2011準拠
 

G  

イグリデュールG

オールラウンドの定番品

経済的
 

H1  

イグリデュール H1

耐薬品で長寿命


 

H370  

イグリデュール H370

水中使用で長寿命


 

J  

イグリデュール J

汎用性の高い長寿命タイプ


 

J3  

イグリデュールJ3

長寿命の新タイプ


 

J350  

イグリデュールJ350

高い寸法安定性、長寿命


 

M250  

イグリデュールM250

DIN ISO2795準拠、堅牢で汎用的


 

P  

イグリデュールP

屋外使用のオールラウンドタイプ


 

P210  

イグリデュールP210

揺動および回転向け


 

Q2  

イグリデュールQ2

高荷重対応の高耐久性タイプ


 

W300  

イグリデュール W300

30Mpa以下で高耐久性のロングセラー


 

X  

イグリデュールX

優れた耐薬品性、高温環境対応


 

Z  

イグリデュールZ

高い耐薬品性、高温対応


 

オンラインツールで最適なイグリデュール材質を素早く見つける

納期  
納期

お問合せ

新提案

この新提案はいかがでしょうか?革新的もしくは興味深い内容でしょうか?

連絡先一覧 03(5819)2030 お問い合わせ

マイ・イグス マイブック

2D/3D CAD オンラインカタログ製品検索ツール寿命予測ツール 最新情報使用事例当社担当への問合せ イグリデュールとはオンラインカタログ 使用条件による問合せシャフトの問い合わせ製品番号で検索使用条件による問合せ各種ダウンロード manus® コンテスト

最少発注数なし
830 - 2000
問合せ+ご相談
24時間以内出荷* サンプル請求

国内に在庫品30.000
を揃え、24時間以内の
出荷も可能です。
技術相談、ご質問など
お気軽に問合せ下さい
月-金 8:30 - 20:00

メールマガジン
配信登録
標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針