Tribological test rigs in the igus® test lab (excerpt)

 
Linear wear test rig (short stroke)

Test: linear wear rate

Load per bearing location: 10 N to 200 N

Gliding speedt: 0,1m/s up to 0,3 m/s

Temperature range: RT, 5 test stands up to 150°C

Available shaft diameters: 10 mm

Stroke lengths: 5 mm

 
Rotational wear test rig

Test: Rotational wear rate

Load per bearing location: 100 N to 1000 N

Gliding speed: 100 to 1,300 RPM (speed depends on the shaft diameter)

Available shaft diameters: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm

Temperature range: RT, 2 test stands up to 150°C

 
Friction value test rig

Test: Rotational coefficient of friction

Load per bearing location: 10 N to 1000 N

Gliding speed: 100 to 1,300 RPM (speed depends on the shaft diameter)

Available shaft diameters: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm

Temperature range: RT

 
Pivot wear test ring (pivot columns)

Test: Pivot wear rate

Load per bearing location: 25 N to 300 N

Gliding speed: 0.01 m/s (at 10 mm shaft diameter)

Pivot angle: 60°

Available shaft diameters: 10 mm

Temperature range: RT

連絡先一覧 03(5819)2030 お問い合わせ

マイ・イグス マイブック

2D/3D CAD オンラインカタログ製品検索ツール寿命予測ツール 最新情報使用事例当社担当への問合せ イグリデュールとはオンラインカタログ 使用条件による問合せシャフトの問い合わせ製品番号で検索使用条件による問合せ各種ダウンロード manus® コンテスト

最少発注数なし
830 - 2000
問合せ+ご相談
24時間以内出荷* サンプル請求

国内に在庫品30.000
を揃え、24時間以内の
出荷も可能です。
技術相談、ご質問など
お気軽に問合せ下さい
月-金 8:30 - 20:00

メールマガジン
配信登録
標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針
このウェブサイトはCookieを使用しています。このサイトの利用を継続することで、Cookieの使用に同意することになります。