チェーンフレックス 複合ケーブル CF210.UL

CF210.UL.05.04 product image
igus-icon-lupe
1. 高圧押し出し成形、耐油性PVC混合材 2. 耐屈曲性に優れた銅製編組シールド 3. 外層にホイルテープ 4. 耐屈曲性に非常に優れたペア銅製編組シールド 5. 引張強度の高い中心材の周囲に動力線と信号線を撚って形成された線心 6. 耐屈曲性に優れた導体
igus-icon-lupe
2 から 1
CF210.UL.05.04 product image
1. 高圧押し出し成形、耐油性PVC混合材 2. 耐屈曲性に優れた銅製編組シールド 3. 外層にホイルテープ 4. 耐屈曲性に非常に優れたペア銅製編組シールド 5. 引張強度の高い中心材の周囲に動力線と信号線を撚って形成された線心 6. 耐屈曲性に優れた導体
  • 標準的な負荷に対応
  • PVC外被
  • シールド付き
  • 耐油性
  • 難燃性
  • 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitCF210.UL.05.04
(4Gx0.5)S