加工しやすい耐摩耗性フィラメント - 食品接触向けイグリデュールI150-PFは固体潤滑剤配合で耐摩耗性が高いのが特長です。標準的なPLAフィラメントやPETGフィラメントと同じくらい簡単に加工が可能です。高い耐摩耗性と良好な機械的性質 (強度、硬度、積層の結合) により、幅広い用途および3Dプリンターに適した汎用的な材質です。また、EU 10/2011準拠で食品接触にも対応しているため、食品・包装機械でも利用されています。イグリデュールI150は、汎用的なオールラウンダーとして最も利用されているフィラメントです。制限があるのは、長期使用最高温度が65°Cであること、および高速用途の場合のみです。イグスの
トライボフィラメント用接着剤を使えば、イグリデュールI150は従来型のプリントベッド表面 (ガラス等) で加工することができます。
使用に適する場合- 低速から中速の表面速度向き (0.2m/sまでを推奨、より高速の場合は事前に試験してください)
- どんな3Dプリンターでも使える加工しやすいトライボフィラメントが必要な場合
- 食品との接触に適した材質が必要な場合
- ヒートベッド無しの3Dプリンターを使用する場合
- 最大3メートルのサイズの非常に大きなパーツをプリントする場合
以下の場合は他の製品をお勧めします非加熱式プリントベッド向けにイグスの
プリントベッド用シートが必要な場合
ダウンロードタブにあるイグリデュール I150-PF 3Dプリンター用フィラメントの作成手順書をご確認ください。スプール交換の手間を軽減:
8kgスプールのイグリデュールI150および
ラージスプール用フィラメントホルダーの無料設計データ。