製造中止品
新規設計には、イグス E4.1 モジュラーキットの技術を最適化したエナジーチェーン シリーズE4.32 を使用することをお勧めします。
フリースパン距離+25%、より高い安定性と引張強度、同寸法および同接続寸法
こちらの製品をお求めの方は、必ず弊社までお問い合わせ下さい。どうぞよろしくお願いいたします。
シリーズE4.32に
このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
シリーズ28 - チェーン、全リンクにクロスバー付
1. KMA取付ブラケット
2. 取付ブラケット「固定型」「旋回型」あり
3. R77 : カバーはヒンジ式開閉で取外し可
4. R77: 底部分の取外し可
5. エナジーチェーンとエナジーチューブの組合せ可
6. ケーブルクランプはAEに組込み可
7. 28/29 : クロスバーは両側から取外し可
製品内のり巾Bi : 50 - 400mm
製品曲げ半径 R : 63 - 300mm
ピッチ : 56 mm/リンク = 18 リンク / m