製造中止品
新規設計には、技術を最適化したイグス E4/ライト製品プログラムの エナジーチェーン R19850シリーズを使用することをお勧めします。
フリースパン距離+25%、より高い安定性と引張強度、同寸法および同接続寸法
こちらの製品をお求めの方は、必ず弊社までお問い合わせ下さい。どうぞよろしくお願いいたします。
E4/ライト シリーズR19850へ
このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
シリーズR198 - チューブ、密閉型
1. KMA取付ブラケット
2. 取付ブラケット「固定型」「旋回型」あり
3.R198: カバー 旋回および取外し可能
4.R198: 底部が取外し可能
5. エナジーチェーンとエナジーチューブの組合せ可
6. ケーブルクランプ組付け可
7. 150/151: クロスバー両方向に取外し可
製品内のり巾Bi : 75 - 462mm
製品曲げ半径 R : 200 - 500mm
ピッチ : 91 mm(1リンクあたり) = 11リンク/m