製造中止品
新規設計には、技術を最適化したエナジーチェーンE2/000「2400型」を使用することをお勧めします。
クロスバーがしっかり固定、開閉機構の改善、長いフリースパン、同寸法。
こちらの製品をお求めの方は、必ず弊社までお問い合わせ下さい。どうぞよろしくお願いいたします。
E2/000 2400型
このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
240型 - チェーン、内径側をスナップ開閉
1. 太径ピボット : 長寿命
2. ケーブルを傷つけない内部構造
3. 汚れを寄せ付けない
4. 240型は内周側からスナップ式開閉 / 250型は外周側からスナップ式開閉
5. ケーブルクランプ組付け可
6. リンク端部の切り込みにより取り付けが簡単
7 . 強化ストッパー
8. 両方向にスナップ式開閉可
製品内のり巾Bi : 25 - 125mm
製品曲げ半径 R : 55 - 250mm
ピッチ : 46 mm/リンク = 22リンク/m