言語の変更 :
LiebherrのCALシリーズの大型旋回クレーンは、洋上風力タービンを組み立てるいわゆる据付船で使用されます。最大1500トンのコンポーネントを吊り上げることができます。2つのエネルギーチェーンが互いに接続され、ジブを最大900度まで旋回させることができる革新的なコンセプトにより、旋回リングを介したエネルギー伝達が保証されます。
2012年8月に試運転が開始された"イノベーション" は、ユイストの北約40kmに位置する北海の風力発電所"グローバルテックI" の建設中に、その価値をすぐに証明した。この風力発電所には、出力5MWのタービンが80基設置された。"リープヘルは、最初の"クレーンをベースに、CALと呼ばれるシリーズを開発しました。一方、2隻目の据付船である"Vida" は、クレーンが吊り脚の周囲に設計されており、すでに稼働している。イグス®-エンジニアリングが開発したエネルギーチェーンシステムにより、"エナジー・アラウンド・ザ・レッグ" の原則に従って、大型クレーンのブームにエネルギーと信号を確実かつ機動的に供給するための前提条件が整いました。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00