言語の変更 :

堅牢なスチール構造、精密なエンジニアリング、高度なエレクトロニクスの組み合わせが、現代の望遠鏡、天文台、アンテナをハイテクマシンに変身させます。世界中の望遠鏡メーカーは、イグス® のエネルギーチェーン、ケーブル、および完全なソリューションを20年以上にわたって信頼してきました。仰角、方位角、GIRにおいて、長年にわたり信頼性の高いエネルギー供給を保証します。
イグス® エナジーチェーンシステムの利点:
望遠鏡やアンテナの仰角を調整することを仰角または高度という。具体的には、ミラーや望遠鏡を正しい角度に合わせることを指す。エナジーチェーンは、ケーブルの垂直移動をガイドするために使用されます。
望遠鏡やアンテナでは、垂直方向の角度に加え、水平面内での回転が決定的な動きとなる。この回転運動は方位角として知られています。イグス(® )のシンプルな回転システムは、最大600°の回転角度を可能にします。この例では、2つの逆チェーンが2つのレベルに示されています。
アジマスの下、望遠鏡の腹部"" 、システムのすべてのケーブルが集まる。この特別なピボットポイントは、アジマスまたはGIRとも呼ばれます。ここでケーブルの量を安全かつ確実に管理することは大きな課題です。そのため、エネルギーチェーンとケーブルは、しばしばいくつかのレベルに分散されます。この例では、3つのレベルがあり、それぞれに2本のチェーンが走っている。

望遠鏡のエネルギーチェーンにとって最大の課題である高度、方位角、GIRに加えて、他の用途も考えられる。例えば、通常巨大なドームの回転運動や、開口フラップの閉鎖システムにも可動ケーブルが見られます。ここでも当社のエナジーチェーンは保護を提供し、同時にスムーズで簡単な走行を保証します。

当社は、チェーンとケーブルの信頼できるサプライヤーとしてお客様のお役に立つだけでなく、システム全体の設計においてもお客様をサポートします。当社のエンジニアリングチームは、世界中でテレスコピックシステムを装備してきた長年の経験を持っています。最初のスケッチから現場での試運転まで、私たちはお客様のお手伝いをいたします。

1
ハワイのマウナケア火山の標高4200メートルにあるジェミニ望遠鏡:地震に強く、紫外線やオゾンに強い回転角度540°の回転モジュールには、信頼性の高いエネルギー供給が必要だった。方位角にはe-chain® 640.600/600.400/1800.0が装備された。鏡にはe-chain® ・5050.30.150/1825.0が使用され、90°旋回できる。
1999年に弊社が供給したe-chain® は現在も使用されています。

ハワイのマウナケア火山の標高4200メートルにあるジェミニ望遠鏡:地震に強く、紫外線やオゾンに強い回転角度540°の回転モジュールには、信頼性の高いエネルギー供給が必要だった。方位角にはe-chain® 640.600/600.400/1800.0が装備された。鏡にはe-chain® ・5050.30.150/1825.0が使用され、90°旋回できる。
1999年に弊社が供給したe-chain® は現在も使用されています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00