言語の変更 :
1
スカラロボット用の耐久性に優れたエネルギー供給
ドロップダウンメニューまたはクイック検索を使って、スカラロボットを選択してください。

次に、固定端を設定します。

分解図と部品リストが表示されますので、直接ご注文いただくか、お見積りをご依頼ください。

拡張現実機能(AR)には、スカラケーブルソリューションが搭載されており、EPSON T3 402Sスカラロボットを未来の生産現場やオフィスに投影すると、より現実的なプランニングを行うことができるようになります。
QRコードをスキャンしてください。タブレットやスマートフォン上で、3Dモデルと拡張現実(AR)モデルを利用できます。

携帯電話やタブレットでQRコードを読み取ることで、AR機能を利用できます。追加ダウンロードは不要です。

リンクをクリックすると、自由に移動できるスカラケーブルソリューションの 2D デスクトップバージョンが開きます。

マティアス・マイヤーがスカラケーブルのソリューションをご紹介
では、クーポンをお渡ししています。(日本未対応)

適合するPMAコルゲートホース上の白色e-rib(標準品は黒色)
コルゲートチューブ動的補強**
既存のコルゲートチューブシステムを補強します。e-ribは、コルゲートホースにクリップで固定します。サイズは、ホースメーカーに依存しません。e-ribは、コルゲートホースを安定させ、一方向にしか動かないようにします。側面のガイド用パーツにより、e-ribはコルゲートホースのフリースパン走行が可能です。
スカラロボットでは、まず公称幅29をご用意しています。
イグスのテストラボで録画されたこのビデオでは、スカラケーブルソリューションがどのように機能するかを紹介しています。
ボールベアリングに取り付けられたスカラケーブルの端部は、コルゲートホースの自由な回転接続を可能にします。コルゲートホースと組み合わせたe-ribは安定性を提供するため、コルゲートホースは動きによってねじれません。
この動画では、スカラケーブルソリューションの3つのコンポーネントすべてを選択した場合のコンポーネントをご覧いただけます。
パーツの取り付けには数分しかかからず、最小限の工具しか使用しません。
動画で紹介した製品は、すべてオンラインショップでお求めいただけます:

スカラケーブルソリューションは、対象のスカラロボット向けに調整した3つの要素で構成されています。
1: 移動端接続部(角度なし): TR.SCS.29.01.20.94.01.0
2: 移動端接続部(角度付き):TR.SCS.29.01.20.94.02.0
3: 固定端接続部: TR.SCS.29.02.40.01.0
4: e-rib付きコルゲートチューブTR.SCS.29.LLL.0



ホース内径29mm

ESD対応スカラケーブルソリューションは、スカラをESD環境で使用できるよう最適化された放電で構成されています。エネルギー供給の基礎となる標準スカラケーブルソリューションの基本設計は、2020年以降、お客様の環境で運用試験が実施されています。ESD認証により、このシステムはESD環境において最大限の安全性をご提供します。
イグスが開発した高い耐摩耗性と剛性を持つ3Dプリント材質イグリデュール i8-ESDは、接続部のベース材質として機能し、接続部の確実かつ強固な固定が保証されます。
導電性コルゲートチューブは、同じくESD対応材質で製造されたe-ribと組み合わせることで、エネルギー供給が完成します。e-ribは、コルゲートチューブに十分な安定性を与え、高度に動的な用途にも対応します。さらに、2つの端部接続間の形状結合移行部により、認証済の放電能力が保証されます。
非常に長い耐用年数により、廃棄物が少なくなります

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00