言語の変更 :
ロボットを使えば、さまざまなアプリケーションを実現できます。ピッキング、& プレース、パレタイジングといった従来の作業に加え、品質管理も効率的に自動化することができます。品質保証におけるロボットシステムの利点は、その精度と信頼性の高い品質です。イグス® のロボットはモジュラーシステムをベースにしているため、お客様のアプリケーションに柔軟に対応することができます。どのタイプのロボットがお客様のプロセスに最適か、喜んでアドバイスさせていただきます。
自動化された品質管理では、特に時計が最低動作時間に達しているかどうかをチェックします。そのために、イグス® のルームリニアロボットとカメラを使用します。これにより、すべての時計を個別に接近させ、カメラ画像でチェックすることができます。
生産ラインの末端にある試験システムは、従来の方法で組み立てられていた。電源ユニットをテストするための効率的なソリューションが必要でした。このテストサイクル全体がロボットによって実行されるようになりました。オペレーターはその間、他の作業を行うことができます。ロボットが客観的な測定結果を提供するため、試験の質が向上します。
プロ用包丁で切るときの抵抗力を測定するため、基準紙を一定に切ることができる測定器が作られた。この抵抗力によって、刃の状態や、ある時点で刃の再加工が必要かどうかがわかる。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00