ナショナル・パッケージング・システムズ社のこの縦型製袋・充填・シール機は、袋の幅に応じて最大12レーンまで同時に製品を充填・シールすることができます。このメーカーは、異なる袋幅を処理するためにフォーマットを調整するドライリン・イージーチューブ・リニアベアリングを選択しました。このシステムは、潤滑やメンテナンスの必要がなく、衛生的な設計になっています。
使用中のSETイージーチューブの詳細図
ナショナル・パッケージング・システムズ社は、南アフリカを拠点とする充填包装機の大手メーカーです。粉末、砂糖、コーヒー顆粒、ソース、その他の液体などの製品は、この縦型充填包装機で包装されます。この機械は、製品を投入してパウチに充填し、シールしてパウチを分離し、ベルトコンベアーで次の加工工程に搬送します。
パウチの幅にもよるが、フロー包装機は最大12レーンまで同時に充填できる。このため、顧客は袋サイズのフォーマット調整が可能なメンテナンスフリーのベアリング技術を探していた。この業界では、潤滑油による製品汚染は避けなければならないため、無潤滑、つまりドライモードで運転できるソリューションが必要でした。
それ以来、この包装機メーカーは、イグスの製品ポートフォリオにあるメンテナンスフリーのすべり軸受ソリューションに信頼を寄せています。合計19種類のポリマープレーンベアリングが様々な箇所で使用されています。
ナショナル・パッケージング・システムズ社では、異なる袋サイズへの柔軟な切り替えのためのフォーマット調整に、逆回転式ドライリン・イージーチューブ・リニアチューブシステムを採用しています。drylin SETイージーチューブは、軽い調整作業に特化したリニアユニットです。わずか数個の部品で構成され、コンパクトで効果的に使用できます。外部チューブはガイドキャリッジをガイドすると同時に、台形ねじスピンドルとナットを外部の影響から保護します。また、このシステムは、潤滑とメンテナンスからの解放の要件を満たし、内部スピンドルは衛生的な設計を提供します。単一ソースからの完全なソリューションは、シリーズ発売前にもかかわらず、顧客に感銘を与えました。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00