言語の変更 :
シングルガーダーオーバーヘッドトラベリングクレーンまたはシングルガーダーブリッジクレーンは、特に倉庫や生産ホールでの重量物の吊り上げと輸送を保証する、特に柔軟なクレーンタイプです。
これらのシステムには幅広い用途があるため、用途に応じてカスタマイズされたエネルギー供給ソリューションが必要です。当社のエネルギーチェーン、ガイドトラフ、およびケーブルは、迅速な改造、静かな操作、最小の曲げ半径のために設計されています。

スマート状態監視システム i.Sense
インテリジェントなセンサー技術とソフトウェアi.Senseは、クレーンのエネルギーチェーンの状態を24時間体制で監視します。高荷重、長時間の運転、厳しい気象条件はSTSクレーンにとって高負荷を意味しますが、i.Senseは安全運転の確保に役立ちます。問題が発生した場合は、ソフトウェアが緊急停止を開始し、大きな損傷を防ぎます。

スーパーアルミガイドトラフ
ガイドトラフは、チェーンの種類にもよりますが、5~12mの長い移動距離に使用され、エネルギーチェーンのスムーズで摩擦の少ない走行をサポートします。スーパーアルミガイドトラフは、耐食性・耐海水性に優れたアルミ製プロファイルで構成されています。また、非常に簡単で汎用的な取り付けが可能です。

chainflex® :移動アプリケーション用
当社は長年にわたり、エネルギーチェーン用に特別に設計・製造されたケーブルを製造してきました。私たちは、明確な保証寿命とともに、お客様に最適なソリューションを提供することを使命としています。当社の幅広い製品群には、膨大な速度と加速度、長い移動距離、および最も不利な環境影響に対応するように設計されたケーブルがあります。
フェスツーン、電動ケーブルリール、バスバーシステムに代わるエネルギーチェーンシステム
こちらもお勧めです
屋内クレーン

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00