言語の変更 :

3-part e-chain® 多くの新しいアイデアを盛り込んだイグス® System E3 は、小ピッチ、静かな走行、低ノイズ、安定性、シンプルな組み立て、経済性を兼ね備えています。コネクタとしてのスプリングエレメントはピンホール原理に取って代わり、ジョイント間の相対的な動きを防止します。これにより、磨耗(クリーンルーム)の心配がほとんどありません。製造コストと組立コストを削減するため、スプリングバンドは個別に取り付けられるのではなく、10本のチェーンリンクの長さで取り付けられます。E3のもう一つの開発目標は、絶対的に安全なESD設計です。導電性材料で作られた改良型スプリングエレメントが、チェーン全体を機械的・電気的に接続し、高い曲げ応力下でも、どのような取り付け位置でも、恒久的に一定の導電値を保証します。
代表的な産業と用途
半導体製造および加工、光学、配置機械、コンベア技術、計測技術、プリンターおよびプロッター、クリーンルーム用途、一般機械工学。
幅広い分野からの興味深いアプリケーションは、こちらでご覧いただけます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00