言語の変更 :
1

特にコスト効率の高い統合向けに
メンテナンスの必要性を低減し、ガイドケーブルを最適に保護するイグスデザインのケーブルドラム。既存の構造物への統合を目的としており、軽量化、省スペース化、そして何よりもコスト削減のため、独自のハウジングを持たず、技術的な核となる部分のみを残しています。
e-spool flex lightは、スリップリングのないケーブルドラムのイグスバージョンです。ケーブルは常にフィードスルーを通して安全に導かれ、常に適切に巻き取られます。直径5mm~15mm、長さ3m~25mのケーブルに対応します。
| 製品番号: | SPFL.120.07.01.SP | spfl.200.08.01.sp | spfl.250.08.01.sp | SPFL.250.11.01.SP | SPFL.250.15.01.SP | SPFL.450.08.01.SP | spfl.450.11.01.sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル径 | 5~7mm | 5 - 8mm | 5 - 8mm | 8 - 11mm | 11 - 15mm | 5 - 8mm | 8 - 11mm |
| 引き出し長さ | 3m | 7m | 15m | 10m | 5m | 25m | 17m |
| チェーン内部に必要なケーブルの長さ | 1.1m | 2.6m | 4.5m | 3.3m | 2.4m | 4.7m | 3.5m |
| システム重量 | 2.0kg | 2.7kg | 8.7kg | 8.9kg | 9.2kg | 15.4kg | 3.5m |

1
この資料では、技術データから危険警告、安全に関する指示まで、e-spool flex miniに関するすべての重要情報を提供します。

1
この組立説明書では、e-spool flex lightの組み立て方をご紹介します。

1
この組立説明書では、e-spool flex lightの組み立て方をご紹介します。
ケーブルドラム(スリップリングなし)

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00