言語の変更 :
グリームのカーゴe-bikeの特別な乗り心地は、特許を取得した傾斜技術とサスペンションによって生み出されています。カーゴe-bikeのコアテクノロジーの開発には7年の歳月が費やされた:いわゆる独自のダイナミック・ティルティング・テクノロジー(DTT)は、通常の自転車と同様のライディング体験を可能にする。通常の自転車と同様、ライダーはカーブで体を傾けることができ、コーナリング後はDTTによって直立姿勢に戻る。道路上の障害物もDTTのおかげで簡単に乗り越えることができる。バイクを駐車するときは、ロックで傾斜技術を解除し、バイクを直立させることができる。カーゴe-バイクのフルサスペンションのおかげで、後輪2輪のうち1輪で縁石に乗り上げたり、石畳を走行したりしても、荷台の荷物は水平を保ち、保護されます。DTTはこのような凹凸を単純に補正します。"イグリデュール® プレーンベアリングをDTT、ロッキングシステム、サスペンションの両方に使用しています。滑り軸受は耐久性に優れ、振動を和らげます。これは私たちのカーゴバイクに理想的です」" とアイブルは説明する。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00