言語の変更 :

アルミニウム製アウタードライブリングを装備したPRT-01は、4種類の標準歯数をご用意しています。すべてのPRTにイグリデュール(® )製の摺動体が使用されているため、旋回リングはメンテナンスフリーで、潤滑剤を使用する必要がありません。
このため、PRT旋回リング軸受は、潤滑剤なしで金属片が旋回リング軸受に付着することがなく、組立テーブルでの使用に最適です。また、PRTは非常に耐摩耗性に優れているため、高荷重下での使用にも適しています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00