言語の変更 :
イグス® は積層造形に熱心で、3Dプリントフィラメント「イグリデュール® i151」で特許を取得した"超精密蒸着" 技術の実現においてXTPL社を支援している。これにより、例えば、マイクロメートルサイズのスプレーノズルを使用して、半導体やプリント回路基板の微細部品をプリントすることができる。とりわけ、印刷プロセスのリアルタイム・ダイアグラムにより、1 µm以下の解像度を達成することができる。この目的のために電動カメラシステムが開発され、スライドに最適化されたフィラメントで作られたクランプが、動作の安定性と精度を保証している。
イグス® ベアリングテクノロジーによるスムーズな動き

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00